1 | 2 | 3 | 的 4 頁
10
  • 10
  • 25
  • 50
每页项目
选择全部
添加到购物车
addToCompareList
wielandBookmarkAddToList

总线末端片 X ABSCHLUSSWID. M12

物料号 08.000.0230.0

PROFIBUS-DP插头 带终端电阻M12

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

电子模块 MOT P C 2I2IO/RS485(SEW

物料号 83.209.2110.2

PROFIBUS-DP现场分配器podis MOT FPC 2I2IO/RS485备件组 (SEW)(83.252.XXYY.2)

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

podis MOT FA CP3I/1I4O

物料号 83.210.0005.2

podisMOT FA CP 3I/1I4O;分散用户用AS-i现场分配器(比如.MOVIMOT orMOVI-SWITCH of SEW)podis能量总线保护类型IP 6565,标准AS-i从站;功率(400VAC)+控制 (24 V,0 V,4个控制输出口,1个控制输入口,pluggable over revosMOT 11极 M12 3个数字启动程序输入口,通过M12的AS-i连接

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

podis MOT FA C 3I/1I4O 10

物料号 83.210.1001.2

podisMOT FA C 3I/1I4O 10;分散用户用AS-i现场分配器(比如MOVIMOT orMOVI-SWITCH of SEW)podis能量总线保护类型IP 6565,标准AS-i从站;功率(400VAC)+控制 (24 V,0 V,4个控制输出口,1个控制进口) 通过回路电缆(11x1.5 mm²;长度1000mm)和工业插头连接用户的revos BASIC;M123个数字启动程序输入口,通过M12的AS-i连接

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

podis MOT FA C 3I/1I4O 15

物料号 83.210.1501.2

podisMOT FA C 3I/1I4O 15;分散用户用AS-i现场分配器(比如MOVIMOT orMOVI-SWITCH of SEW)podis能量总线保护类型IP 6565,标准AS-i从站;功率(400VAC)+控制 (24 V,0 V,4个控制输出口,1个控制进口)通过回路电缆(11x1.5 mm²;长度1500mm) 和工业插头连接用户的revos BASIC;M123个数字启动程序输入口,通过M12的AS-i连接

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

podis MOT FA C 3I/1I4O 20

物料号 83.210.2001.2

podisMOT FA C 3I/1I4O 20;分散用户用AS-i现场分配器(比如MOVIMOT orMOVI-SWITCH of SEW) podis能量总线保护类型IP 65,标准AS-i从站;功率(400VAC)+控制 (24 V,0 V,4个控制输出口,1个控制进口)通过回路电缆(11x1.5 mm²;长度2000mm) 和工业插头连接用户的revos BASIC;M123个数字启动程序输入口,通过M12的AS-i连接

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

podis MOT FA C 3I/1I4O 25

物料号 83.210.2501.2

podisMOT FA C 3I/1I4O 25;分散用户用AS-i现场分配器(比如MOVIMOT orMOVI-SWITCH of SEW)podis能量总线保护类型IP 6565,标准AS-i从站;功率(400VAC)+控制 (24 V,0 V,4个控制输出口,1个控制进口)通过回路电缆(11x1.5 mm²;长度2500mm) 和工业插头连接用户的revos BASIC;M123个数字启动程序输入口,通过M12的AS-i连接

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

podis MOT FA C 3I/1I4O 30

物料号 83.210.3001.2

podisMOT FA C 3I/1I4O 30;分散用户用AS-i现场分配器(比如MOVIMOT orMOVI-SWITCH of SEW)podis能量总线保护类型IP 6565,标准AS-i从站;功率(400VAC)+控制 (24 V,0 V,4个控制输出口,1个控制进口)通过回路电缆(11x1.5 mm²;长度3000mm) 和工业插头连接用户的revos BASIC;M123个数字启动程序输入口,通过M12的AS-i连接

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

podis开关 FAIC -/2I2OR

物料号 83.213.0004.2

podis SWITCH FAIC -/2I2OR;podis扁平电缆分散用户用AS-i现场分配器(单相加载) 能量总线保护类型IP65,AS-i A/B从站;2个继电器输出口(230V AC 1A);2个控制输出口(24VDC) 通过revosMINI (7+PE)插头连接器;AS-i总线从扁平电缆接受信号

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

podis MOT FA CP 3I/RS485 (SEW)

物料号 83.214.0005.2

podisMOT FA CP 3I/RS485(SEW);podis平面电缆分散用户用AS-i现场分配器 (MOVIMOT from SEW) 电源线保护类型IP 65,标准AS-i从站;功率 (400VAC)+控制(24 V,0 V,串行接口 RS485 -MOVILINK协议) 通过revosMOT 11极;通过M12的3个数字启动程序输入口;通过M12的AS-i连接

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车
  1 | 2 | 3 | 的 4 頁