1 | 2 | 3 | 的 4 頁
10
  • 10
  • 25
  • 50
每页项目
选择全部
添加到购物车
addToCompareList
wielandBookmarkAddToList

连接器 RST50I5S B1 ZR5 S SW

物料号 97.051.4053.1

RST50i5连接器,螺钉连接母壳,5极,50A,用于截面积:实心线/绞线4.0-6,0mm²/AWG12-AWG10,软线4.0-16.0mm²/AWG12-AWG6,电缆直径M32(15-25mm),黑色

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

连接器 RST50I5S B1 ZR7 S SW

物料号 97.051.4253.1

RST50i5连接器,螺钉连接母壳,5极,50A,用于截面积:实心线/绞线4.0-6,0mm²/AWG12-AWG10,软线4.0-16.0mm²/AWG12-AWG6,电缆直径M40(20-32mm),黑色

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

连接器 RST50I5S S1 ZR5 S SW

物料号 97.052.4053.1

RST50i5连接器,螺钉连接公壳,5极,50A,用于截面积:实心线/绞线4.0-6,0mm²/AWG12-AWG10,软线4.0-16.0mm²/AWG12-AWG6,电缆直径M32(15-25mm),黑色

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

连接器 RST50I5S S1 ZR7 S SW

物料号 97.052.4253.1

RST50i5连接器,螺钉连接公壳,5极,50A,用于截面积:实心线/绞线4.0-6,0mm²/AWG12-AWG10,软线4.0-16.0mm²/AWG12-AWG6,电缆直径M40(20-32mm),黑色

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

Device connection RST50I5S B1 M02V SW

物料号 97.051.5053.1

RST50i5闷头,螺钉连接母壳,5极,50A,用于截面积:4,0-16.0mm²/AWG12-AWG6,无位置固定器,黑色

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

Device connection RST50I5S B1 ZM02V SW

物料号 97.051.5553.1

RST50i5闷头,螺钉连接母壳,5极,50A,用于截面积:4,0-16.0mm²/AWG12-AWG6,带位置固定器,黑色

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

Device connection RST50I5S S1 M02V SW

物料号 97.052.5053.1

RST50i5闷头,螺钉连接公壳,5极,50A,用于截面积:4,0-16.0mm²/AWG12-AWG6,无位置固定器,黑色

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

Device connection RST50I5S S1 ZM02V SW

物料号 97.052.5553.1

RST50i5闷头,螺钉连接公壳,5极,50A,用于截面积:4,0-16.0mm²/AWG12-AWG6,带位置固定器,黑色

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

母头 RST50 C S 40

物料号 02.126.0621.8

RST50压接接头,母,50A,用于截面积 of4.0mm²/AWG12

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

母头 RST50 C S 60

物料号 02.126.0721.8

RST50压接接头,母,50A,用于截面积 of 6,0mm²/AWG10

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车
  1 | 2 | 3 | 的 4 頁