1 | 2 | 3 | ... 的 281 頁
10
  • 10
  • 25
  • 50
每页项目
选择全部
添加到购物车
addToCompareList
wielandBookmarkAddToList

连接器 RST20I2F B23ZRX GL

物料号 96.021.0253.0

分离器连接器,带RST20i2,2极,双应变消除(直通式布线),母头,弹簧连接,250V/20A,用于电缆:直径6-10mm,编码颜色:轻灰,外壳颜色:轻灰

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

连接器 RST20I2S S13ZR1SVL BR0

物料号 96.022.4051.4

连接器RST20i2,2极,公头,螺钉连接,50V/20A,用于电缆:直径6-10mm,编码颜色:棕,外壳颜色:黑

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

连接器 RST20I3F B2 ZR1S BL0

物料号 96.031.0053.9

连接器RST20i3,3极,母头,弹簧连接,250V/20A,用于电缆:直径6-10mm,编码颜色:蓝,外壳颜色:黑

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

连接器 RST20I3F B2 ZR1SH GN0

物料号 96.031.0055.7

连接器RST20i3,3极,母头,弹簧连接,250V/20A,用于电缆:直径6-10mm,编码颜色:绿,外壳颜色:黑

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

连接器 RST20I3S B1 ZR1 GL

物料号 96.031.4053.0

连接器RST20i3,3极,母头,螺钉连接,250V/20A,用于电缆:直径6-10mm,编码颜色:轻灰,外壳颜色:轻灰

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

连接器 RST20I3F S2 ZR1SV BL0

物料号 96.032.0053.9

连接器RST20i3,3极,公头,弹簧连接,250V/20A,用于电缆:直径6-10mm,编码颜色:蓝,外壳颜色:黑

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

连接器 RST20I3S S1 ZR1 V GL

物料号 96.032.4053.0

连接器RST20i3,3极,公头,螺钉连接,250V/20A,用于电缆:直径6-10mm,编码颜色:轻灰,外壳颜色:轻灰

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

Device connection RST20I3S S1 M01VL BR0

物料号 96.032.5051.4

设备连接器,M25标准化设计,RST20i3,3极,公头,采用螺钉连接,50V/20A,编码颜色:棕,螺母颜色:黑

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

Device connection RST20I3S S1 M01V BL0

物料号 96.032.5053.9

设备连接器,M25标准化设计,RST20i3,3极,公头,采用螺钉连接,250V/20A,编码颜色:蓝,螺母颜色:黑

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

连接器 RST20I5S B1 ZR1 GE

物料号 96.051.4053.2

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车
  1 | 2 | 3 | ... 的 281 頁