选择全部
添加到购物车
addToCompareList
wielandBookmarkAddToList

3层组合执行器 GESIS EIB V-0/2+1W

物料号 83.020.0212.0

gesis EIB V 3路组合输出(2个开关和1个遮阳输出),有1个3相电源接头(3极GST18i3).该扁平型设备为表面安装式,可直接适配扁平电缆.所有电气连接均为插拔式.

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

3层组合执行器 GESIS EIB V-0/2+1W SP

物料号 83.020.0212.4

gesis EIB V 3路组合输出(2个开关和1个遮阳输出),有1个1相电源接头(3极GST18i3).该扁平型设备为表面安装式,可直接适配扁平电缆.若使用扁平电缆,则电源适配器与KNX应使用1个垫片夹在特殊KNX适配器间分隔开.所有电气连接均为插拔式.

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

开关/调光执行器的 2重 GESIS EIB V-0/2SD

物料号 83.020.0213.0

gesisEIBV,2路开关/调光输出,1个3相电源(5极GST18i5)接头。该扁平型设备为表面安装式,可直接适配扁平电缆。所有电气连接均为插拔式。

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

开关/调光执行器的 2重 GESIS EIB V-0/2SD SP

物料号 83.020.0213.4

gesisEIBV2路开关/调光输出,有1个1相电源(5极GST18i5)接头。该扁平型设备为表面安装式,可直接适配扁平电缆。若使用扁平电缆,则电源适配器与KNX应使用1个垫片夹在特殊KNX适配器间分隔开。所有电气连接均为插拔式。

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

开关6倍 GESIS EIB V-0/6

物料号 83.020.0214.0

gesisEIBV6路开关输出,有1个3相电源(5极GST18i5)接头。该扁平型设备为表面安装式,可直接适配扁平电缆。所有电气连接均为插拔式。

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

快门致动器,2重 GESIS EIB V-0/2W B

物料号 83.020.0221.0

gesisKNXV,用于卷帘自动化,有2路遮阳输出,1个3相电源(5极GST18i3)接头。该软件可实现极舒适、节能的卷帘自动化。该扁平型设备为表面安装式,可直接适配扁平电缆。所有电气连接均为插拔式。

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

快门致动器,2重 GESIS EIB V-0/2W B SP

物料号 83.020.0221.4

gesisKNXV,用于卷帘自动化,有2路遮阳输出,1个1相电源(3极GST18i3)接头。该软件可实现极舒适、节能的卷帘自动化。该扁平型设备为表面安装式,可直接适配扁平电缆。所有电气连接均为插拔式。

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

快门致动器,2重 GESIS KNX V-0/2W F SP

物料号 83.020.0222.4

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

开关4倍 GESIS EIB V-0/4 B

物料号 83.020.0225.0

gesisEIBV4路开关输出,有1个3相电源(5极GST18i5)接头。该扁平型设备为表面安装式,可直接适配扁平电缆。所有电气连接均为插拔式。

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

开关4倍 GESIS EIB V-0/4 B SP

物料号 83.020.0225.4

gesisEIBV4路开关输出,有1个1相电源(3极GST18i3)接头。该扁平型设备为表面安装式,可直接适配扁平电缆。所有电气连接均为插拔式。

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车