选择全部
添加到购物车
addToCompareList
wielandBookmarkAddToList

模拟隔离放大器 cores C1 UI-B

物料号 82.003.0110.0

信号隔离放大器cores C1 UI-B,模拟转换器,3路电气绝缘1.5KV,输入信号: 0/1…5V DC 或者 0/2…10V DC, 0/4…20mA DC; 输出信号l: 0/1…5V DC 或者 0/2…10V DC, 0/4…20mA DC 或者 20...4/0mA DC;精度是 0.1%; 供电电压 24V AC/DC; 长 x 宽x 高: 6.2 × 93.1 × 102.5 mm

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

模拟隔离放大器 cores C1 PT-B

物料号 82.003.0120.0

信号隔离放大器cores C1 PT-B,模拟转换器,3路电气绝缘1.5KV,输入信号: PT100 2-/3-/4-连接,温度范围 -150 ... +650°C; 输出信号: 0/1…5V DC 或者 0…10V DC 或者 10...0V DC, 0/4…20mA DC 或者 20...4/0mA DC; 精度 0.1%; 供电电压 24V AC/DC; 宽x 高 x 深: 6.2 × 93.1 × 102.5 mm

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

模拟隔离放大器 cores C1 TC-B

物料号 82.003.0130.0

信号隔离放大器cores C1 PT-B,模拟转换器,3路电气绝缘1.5KV,输入信号:热耦合器 J,K,R,S,T,B,E,N; 输入信号: 0/1…5V DC 或者 0…10V DC, 0/4…20mA DC 或者 20...4/0mA DC; 精度0.1%;供电电压 24V AC/DC; 宽x 高 x 深: 6.2 × 93.1 × 102.5 mm

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

模拟隔离放大器 cores C2 M-A

物料号 82.003.0200.0

信号隔离放大器,3路电气隔离1.5KV;输入信号:75mV... 20V DC 9种量程; 0…20mA DC; 热耦合器 J,K,R,S,T,B,E,N; PT100, PT500, PT1000, NI100 3-/4-连接线, 电位器 1...100kOhm, 变阻器 500 欧姆...25 千欧姆;输出信号: 0/1…5V DC 或者 0/2…10V DC, 0/4…20mA DC; 精度0,1%; 供电电压24V AC/DC; 宽 x 高 x 深: 17,5 × 100 × 112...

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

模拟隔离放大器 cores C2 MB-A

物料号 82.003.0201.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

模拟隔离放大器 cores C2 UI-A

物料号 82.003.0210.0

信号隔离放大器cores C2 UI-A,, 3路电气隔离1.5KV;输入信号: 0/4…20mA DC;输出信号: 0/4…20mA DC; 精度 0.2%;供电电压 24V AC/DC;宽 x 高 x 深: 17.5 × 100 × 112 mm

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

模拟隔离放大器 cores C2 M2-A

物料号 82.003.0250.0

信号隔离放大器,4路电气隔离1.5KV;输入信号:0... 10V DC, 0…20mA DC; 热耦合器 J,K,R,S,T,B,E,N; PT100, PT500, PT1000, NI100 3-/4-接线;电位器 1...100千欧姆, 变阻器t 500 欧姆...25 千欧姆;两路输出信号: 0…10V DC 或者 0/4…20mA DC; 精度 0,1%; 供电电压 24V AC/DC; 宽 x 高 x 深: 17,5 × 100 × 112 mm

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车