1 | 2 | 3 | ... 的 8 頁
10
  • 10
  • 25
  • 50
每页项目
选择全部
添加到购物车
addToCompareList
wielandBookmarkAddToList

继电器模块 WRS-REL-1S-250V5A

物料号 80.010.0005.0

继电器输出模块,触点分配: 1个常开触点,输入电压: 24 V AC/DC,输出电压: 250 V AC,输出电流: 5 A

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

继电器模块 WRS-REL-1W-250V5A

物料号 80.010.0008.0

WRS路继电器,触点分配: 1个转换触点,非插拔式继电器,带LED,开放模块 外壳WEB 1002,尺寸: 80x13mm (HxB),控制电压: 24V DC,输出: 250 V AC/5 A (注意: 可使用横联流连接控制侧负极至控制侧邻近模块,如有需要,请单独订购横联流。

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

继电器模块 WRS-REL-1W-250V16

物料号 80.010.0010.0

WRS路继电器,触点分配: 1个转换触点,输入电压: 20 V AC/DC,输出电压: 250 V AC,最大开关电流. 16A AC,型号: WRS-REL-1W-250V16

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

继电器模块 WR1-230-1W-250V4A

物料号 80.010.0011.0

继电器模块,触点分配: 1个转换触点 镀金,外壳WEB 1002,尺寸: 12.5x80x70mm (WxHxD),输入电压: 230 V AC,输出电压: 250 V AC,输出电流: 4 A AC,型号: WR 1-230-1W-250V 4A

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

继电器模块 WRS-REL-2W-48V20M

物料号 80.010.1002.0

WRS路继电器,触点分配: 2个转换触点,镀金触点,非插拔式继电器,带LED,开放模块 外壳WEB 1002,尺寸: 80x22.5mm (HxW),控制电压: 24V DC,输出电压:maximim 48VDC / 20mADC (注意: 可使用横联流连接控制侧负极至控制侧邻近模块,如有需要,请单独订购横联流)。

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

继电器模块 WRS-REL-2W-250V5A

物料号 80.010.1003.0

WRS路继电器,触点分配: 2个转换触点,Kontaktengl: AgNi 0,15 + 0,2 µ Au,非插拔式继电器,带LED,开放模块 外壳WEB 1002,尺寸: 80 x 22.5mm (HxW),控制电压: 24V AC/DC,输出电压: 最大250V AC,开关电流: 5AAC (注意: 可使用横联流连接控制侧负极至控制侧邻近模块),如有需要,请单独订购横联流。

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

继电器模块 WR1-DUO-2W-250V5A

物料号 80.010.1100.0

继电器系列WR1-Duo-2W-250V5A

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

继电器模块 WR4-230-2W-250V4A

物料号 80.010.1108.0

威琅继电器,4路继电器,外壳WEB 1001,尺寸: 70 x 96 x 71mm (BxHxT),输入电压: 230 V AC/DC,输出电压: 250 V AC,输出电流: 4 A AC,型号: WR4-230-2W-250V4A

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

继电器模块 WR8-115-1W-250V4A

物料号 80.010.1110.0

8路继电器模块,1个转换触点,用于输入和输出,外壳WEB 1002,尺寸: 128 x 80 x 78,5mm (WxHxD),螺钉夹紧接线端子 8190/8191,输入电压: 230Volt AC/DC+6%/-10%,输出电压: 250V AC/DC,A

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

继电器模块 WR8-230-1W-250V4A

物料号 80.010.1114.0

8路继电器模块,1个转换触点,用于输入和输出,外壳WEB 1002,尺寸: 128 x 80 x 78,5mm (WxHxD),螺钉夹紧接线端子 8190/8191,输入电压: 230Volt AC/DC+6%/-10%,输出电压: 250V AC/DC,A

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车
  1 | 2 | 3 | ... 的 8 頁