1 | 2 | 3 | ... 的 5 頁
10
  • 10
  • 25
  • 50
每页项目
选择全部
添加到购物车
addToCompareList
wielandBookmarkAddToList

过压保护 WIETAP GPM 255

物料号 84.995.0055.0

协调式N-PE雷电流避雷器 SPD型1 符合EN 61643-11 (IEC 61643-1) 封装压力控制和非耗尽漏电放电火花隙 雷电冲击电流(10/350): 100 kA;电压保护等级: <= 1.5 kV;持续电流熄灭能力: 100 A/255 V a.c. TOV持久性: 1200 V/200Ms;DIN导轨安装设备符合DIN 43880,2个模块。

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

过压保护 WIE TAP B3 255 H

物料号 84.995.0120.0

用于230/400V系统的3极避雷器,1类浪涌保护器(SPD),符合EN61643-11; 采用RADAX-Flow火花间隙专利技术,高续流抑制能力; 封装,非排气型; 最高持续工作电压:255Va.c.; 电压保护水平:<=4kV; 雷电冲击电流(10/350):100kA; 续流遮断能力:50kArms; 最高50kArms选择性脱扣:32AgL/gG保险丝; 依据IEC62305-4,能量通过去耦协调至Red/Line产品系列的2类浪涌保护器; DIN导轨安装的设备符合DIN43880,6种类型;...

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

过压保护 WIE TAP B1 255 H

物料号 84.995.0222.0

用于230/400V系统的单极避雷器,1类浪涌保护器(SPD),符合EN61643-11; 采用RADAX-Flow火花间隙专利技术,高续流抑制能力; 封装,非排气型; 最高持续工作电压:255Va.c.; 电压保护水平:<=4kV; 雷电冲击电流(10/350):50kA; 续流遮断能力:50kArms; 最高50kArms选择性脱扣:32AgL/gG保险丝; 依据IEC62305-4,能量通过去耦协调至Red/Line产品系列的2类浪涌保护器; DIN导轨安装的设备符合DIN43880,2种类型;...

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

过压保护 WIETAP V MOD 255

物料号 84.995.1001.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

过压保护 WIETAP V MOD NPE 100

物料号 84.995.1100.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

过压保护 WIETAP V M TNC 255

物料号 84.995.1300.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

过压保护 WIETAP V M TNC 255 FM

物料号 84.995.1305.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

过压保护 WIETAP V M TT 255

物料号 84.995.1310.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

过压保护 WIETAP V M TT 255 FM

物料号 84.995.1315.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

过压保护 WIETAP V M TNS 255

物料号 84.995.1400.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车
  1 | 2 | 3 | ... 的 5 頁