1 | 2 | 3 | 的 4 頁
10
  • 10
  • 25
  • 50
每页项目
选择全部
添加到购物车
addToCompareList
wielandBookmarkAddToList

开关电源 WIPOS PS1 1.25

物料号 81.000.6510.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

开关电源 WIPOS PS1 2.5

物料号 81.000.6520.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

开关电源 WIPOS PS1 24-5

物料号 81.000.6530.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

开关电源 WIPOS PS1 24-10

物料号 81.000.6540.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

开关电源 WIPOS PS1 24-20

物料号 81.000.6550.0

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

开关电源 WIPOS P1 24-1.25

物料号 81.000.6110.0

wipos开关电源,标称电压: 24 V DC / 1,25A (典型设置范围 24-28 V DC),持续短路保护,输入电压范围: 85-264 V AC / 90-375V DC,单相,竖向设计

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

开关电源 WIPOS P1 24-2.5

物料号 81.000.6120.0

wipos开关电源,标称电压: 24 V DC / 2.5A 典型设置范围 24-28 V DC),持续短路保护,输入电压范围: 85-264 V AC / 90-375V DC,单相,竖向设计

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

开关电源 WIPOS P1 24-5

物料号 81.000.6130.0

wipos开关电源,标称电压: 24 V DC / 5A 典型设置范围 22.5-28,5 V DC),持续短路保护,输入电压范围: 115 V AC / 230 V AC,210-370 V DC,单相,竖向设计

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

开关电源 WIPOS P1 12-5

物料号 81.000.6132.0

wipos开关电源,标称电压: 12 V DC / 5A 典型设置范围 12-14 V DC),持续短路保护,输入电压范围: 85-264 V AC / 90-375V DC,单相,竖向设计

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

开关电源 WIPOS P1 48-5

物料号 81.000.6134.0

wipos开关电源,标称电压: 48 V DC / 5A 典型设置范围 47-56 V DC),持续短路保护,输入电压范围: 115 V AC / 230 V AC,210-370 V DC,单相,竖向设计

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车
  1 | 2 | 3 | 的 4 頁