1 | 2 | 的 2 頁
10
  • 10
  • 25
  • 50
每页项目
选择全部
添加到购物车
addToCompareList
wielandBookmarkAddToList

可配置控制组件 SA-BM-S1-4EKL-A 5s DC 24V

物料号 R1.180.0010.0

samos Basic-主模块,开关编程,8路输入,4路半导体输出,8项功能,关闭延迟,0 - 5s,DC 24 V,插拔式螺钉端子

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

可配置控制组件 SA-BM-S1-4EKL-A 50S DC 24V

物料号 R1.180.0020.0

samos Basic-主模块,开关编程,8路输入,4路半导体输出,8项功能,关闭延迟,0 - 50s,DC 24 V,插拔式螺钉端子

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

可配置控制组件 SA-BM-S1-4EKL-A 5MIN DC 24V

物料号 R1.180.0030.0

samos Basic-主模块,开关编程,8路输入,4路半导体输出,8项功能,关闭延迟,0 - 5min,DC 24 V,插拔式螺钉端子

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

PLC 数字I/O模块 SA-IN-S1-K-A DC 24V

物料号 R1.180.0070.0

samos路输入模块,开关编程,2x4路输入,2x10路输入功能,编码1,插拔式螺钉端子

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

PLC 数字I/O模块 SA-OR-S1-4RK-A DC 24V

物料号 R1.180.0080.0

samos输出模块,2x2 使能电流路径 2x2 信号输出,DC 24 V,插拔式螺钉端子

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

PLC 通讯模块 SA-PROFIBUS-DP-A DC 24V

物料号 R1.180.0090.0

samos Profibus-DP总线耦合模块,插拔式螺钉端子

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

PLC 通讯模块 SA-CANopen-A DC 24V

物料号 R1.180.0100.0

samos CANopen总线耦合模块,插拔式螺钉端子

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

PLC 数字I/O模块 SA-OR-S2-2RK-A DC 24V

物料号 R1.180.0320.0

samos输出模块,1x2 使能电流路径 1x2 信号输出,DC 24 V,插拔式螺钉端子

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

PLC 通讯模块 SA-DeviceNet-A DC 24 V

物料号 R1.180.0350.0

samos DeviceNet总线耦合模块,插拔式螺钉端子

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车

可配置控制组件 SA-BM-S1-4EKL-C 5s DC 24V

物料号 R1.180.0360.0

samos Basic-主模块,开关编程,8路输入,4路半导体输出,8项功能,关闭延迟,0 - 5s,DC 24 V,插拔式弹簧端子

> 技术数据 > 下载
价格     價格要求
添加到购物车
  1 | 2 | 的 2 頁