20859

Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNV4063KL-C 30S DC 24V

Artikelnr. R1.188.3900.0

Basisgerät, ein- oder zweikanalige Ansteuerung durch Kontakte oder Halbleiter, automatischer-/ manueller Reset mit Reset-Taster-Über wachung, 2 Sofort-Freigaben, 1 Freigabe rückfallverzögert , 1,5 - 30s, DC 24 V, Federkraftklemme steckbar

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

ArtikelnummerR1.188.3900.0
Artikelbezeichnung Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNV4063KL-C 30S DC 24V
EAN4049088162633
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85364190

Verpackungsmaße

Länge verpackt167 mm
Breite verpackt142 mm
Höhe verpackt32 mm
Bruttogewicht verpackt278,8 g
Nettogewicht Einzelteil220 g
Volumen verpackt758 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge1 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland