Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen SNE4028S-C AC DC 24V
Artikelnr. R1.188.3540.0
Kontakterweiterungs-Relais, 8 Freigaben, 2 Melder, AC/DC 24 V 50-60Hz, Federkraftklemme steckbar
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.3540.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen SNE4028S-C AC DC 24V |
EAN | 4049088074868 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 405 g |
Nettogewicht Einzelteil | 399,24 g |
Volumen verpackt | 1305 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |