Stillstandswächter SNS 4084K-A DC 24V 99 HZ
Artikelnr. R1.188.3480.0
Stillstandswächter (Frequenzbereich 0,5 - 99 Hz) mit Anlaufüberbrückungsfunktion, automatischer-/ manueller Reset mit Reset- Taster-Überwachung, 4 sichere Halbleiterausgänge, DC 24 V, Schraubklemmen steckbar
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.3480.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Stillstandswächter SNS 4084K-A DC 24V 99 HZ |
EAN | 4046521310811 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 246,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 246,9 g |
Volumen verpackt | 758 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |