Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNA4063KM-C AC/ DC 24V 50-60HZ (A)
Artikelnr. R1.188.3420.0
Basisgerät für Aufzüge EN 81-20/50, Brenner EN 50156-1, Lichtgitter, ein- oder zweikanalige Ansteuerung, Reset-Taster-Überwachung, Querschlußerkennung, 3 Freigaben, 1 Melder, AC/DC 24 V 50-60Hz, Federkraftklemmen steckbar
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.3420.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNA4063KM-C AC/ DC 24V 50-60HZ (A) |
EAN | 4046521306883 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 210 g |
Nettogewicht Einzelteil | 210 g |
Volumen verpackt | 758 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |