Verteiler GST18I5V 3P1 B V SW
Artikelnr. 92.050.6953.1
gesis® CLASSIC H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.050.6953.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I5V 3P1 B V SW |
EAN | 4049088350863 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 175 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 90 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1169,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 53,7 g |
Volumen verpackt | 3150 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |
Eldas Nummer
157800268