Verteiler GST18I5V37A1 V WS
Artikelnr. 92.050.0153.0
gesis® CLASSIC Phasenwahlverteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 7, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
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
Artikelnummer | 92.050.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I5V37A1 V WS |
EAN | 4015573370159 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8620 g |
Nettogewicht Einzelteil | 86,2 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |