Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) |
ja |
Funktionsanzeige |
"DC OK" (LED grün) (U(o) 17,6...19,4V) |
Funktionsanzeige "DC Low" |
"DC Low" (LED rot) (U(o) < 17,6...19,4V) |
Kurzschlussschutz |
Strombegrenzung (hiccup mode) |
Überlastschutz min. | 110 % |
Überlastschutz max. | 130 % |
Wirkungsgrad | 92 % |
Ausgangsspannungsgenauigkeit | 1 % |
Netzregelung | ≤ 1 % |
Lastschwankung | ≤ 1 % |
Temperaturkoeffizient |
±0,03%/K |
Welligkeit und Rauschen | < 0,08 V |
Trennspannung Eingang AC | 3000 V |
Trennspannung Ausgang DC | 4242 V |
Trennwiderstand (Ein-/Ausgang) |
100 MOhm |
derating |
61°C...71°C: 2,5 %/K |
Relaiskontakt "OK" | 19,4 kV |
Relaiskontakt "Isolationsspannung" | 500 V |
Relaiskontakt "Laststrom" | 0,3 A |
Kühlung |
Freie Konvektion |
MTBF |
352.000h |
Anschlussquerschnitt (Input) |
min. 0,2 mm² (AWG 24)
max. 6mm² (AWG 10) |
Anschlussquerschnitt (Output) |
min. 0,5mm² (AWG 20)
max. 16mm² (AWG6) |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment max. | 0,6 Nm |
CE-Norm |
EN61000-6-3, EN 55022 Class B,EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-2,EN55024, EN61000-4-2, Level 4,EN61000-4-3 Level 3, EN61000-4-4 Level 4,EN61000-4-5 L-N Level 3, L/N-FG Level 4,EN61000-4-6 Level 3, EN61000-4-8 Level 4,EN61000-4-11, ENV 50204 Level 2,EN61204-3 |
TÜV/Sicherheit |
EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16(erfüllt EN60204) , IRAM |
Zulassung cULus |
UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized |
Anzahl Plusanschlüsse (+) | 2 |
Anzahl Minusanschlüsse (-) | 2 |
Weiter Klemmenanschlüsse |
L1, L2, L3, PE, OK (2x Relais-Schließerkontakt), G (Ground für Parallelbetrieb), P (Parallelanschluss für Parallelbetrieb) |