Relaisbaustein WRS-REL-2W-250V5A
Artikelnr. 80.010.1003.0
WRS-Relais, Kontaktbelegung: 2 Wechsler, Kontaktmaterial: AgNi 0,15, Relais eingelötet, mit LED, offenes WEB 1002-Gehäuse, Abmessungen: 80 x 22,5 mm (HxB), Steuerspannung: 24 V AC/DC, Ausgangsspannung: max. 250 V AC, Schalt- strom: 5 A AC
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.010.1003.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein WRS-REL-2W-250V5A |
EAN | 4015573385740 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 74 mm |
Bruttogewicht verpackt | 333,55 g |
Nettogewicht Einzelteil | 56,5 g |
Volumen verpackt | 922 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |